製品の公開
NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AI Non‑Condensing Tankless Water Heater

Google翻訳”,

NHW-A は、内蔵の再循環ポンプとバッファー タンクのおかげで、エネルギー料金を節約し、二酸化炭素排出量を削減し、冷水サンドイッチなしでより速くお湯を楽しみたい住宅所有者にとって最適なオプションです。屋内に設置する場合は NHW-AI、屋外に設置する場合は NHW-AE を選択してください。

仕様
  • Model NHW-160AI | NHW-180AI | NHW-199AI

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width 17.3"

    Height 26.5"

    Depth 10.3"

    Weight 60 lb. | 65 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

技術仕様
  • Unique refNHW700-AI-Series-Tankless-Water-Heaters
  • コレクションセットTankless Water Heaters
  • コレクションNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-23
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器