製品の公開
Ready-Link Manifold System
Navien

Ready-Link Manifold System

Google翻訳”,
  • Navien の Ready-Link マニホールド システムは、2 台以上のカスケード接続された NPE シリーズ タンクレス給湯器で使用するための、プレハブ式の水およびガス配管と継手で構成されています。
  • Ready Link Rack への取り付けや壁への取り付けに対応
  • カスケードシステム用の包括的なマニホールドキットで設置とコストを削減
  • NPEシリーズユニットの許容数の最大DHW出力用に設計
  • Naviens の販売代理店には、即日配送可能な在庫がすべて揃っています。現場で組み立てられるため、請負業者が設置場所のドアから持ち込むことができます。
仕様
  • The Navien Ready Link Manifold System includes the following:

    • 2" Copper Pipe (for DHW) with 3/4" stubouts, cap, and coupling
    • 1-1/2" Iron Pipe (for Gas) with 3/4" ball valve connections, cap, and union
    • 3/4" DHW Service Valves and Adapters
    • Strut Channels with Hardware (for mounting on rack or wall)
    • 18" and 24" Corrugated Stainless Flex Connectors (for DHW)
    • 30" Gas Flex Connector
技術仕様
  • Unique refReady-Link-Manifold-System
  • コレクションセットPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • コレクションCommercial Tankless Manifold Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-04
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ