製品の公開
Choice 260
Choice 260
    NC Nordic Care

    Choice 260

    Google翻訳”,
    抱きしめるような丸みを帯びた2人掛けソファ。握りやすく、正しい座席の高さのアームレストは、高齢者にとって簡単です。クッションとフレームに異なる生地を使用することが可能で、個性的でユニークな表現を思いつく機会を与えてくれます。
    仕様
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    技術仕様
    • Unique refchoice-260
    • コレクションセットChoice
    • コレクションFurniture /Sofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)1370
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.3 4.3 (37)