製品の公開
Ellinor 367
Ellinor 367
    NC Nordic Care

    Ellinor 367

    Google翻訳”,
    Ellinorのローアームチェアは、クラシックなデザインと快適さで、さまざまな状況や環境に適合します。このシリーズは、椅子、ソファ、アームチェアで構成されており、デザインは、公共の環境に適応した家庭環境で知られている伝統的なスウェーデンの家具に基づいています。 Ellinorは、クラシカルラスを使用したバーチ材で製造されており、クリアラッカーまたはステンドグラスとして入手できます。クッションの生地は取り外し可能で、洗ったり交換したりできます。
    仕様
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    技術仕様
    • Unique refellinor-367
    • コレクションセットEllinor
    • コレクションFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)710
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)