製品の公開
Jackie 537
Jackie 537
Jackie 537
    NC Nordic Care

    Jackie 537

    Google翻訳”,
    このモダンなイージーチェアは、機能と人間工学に対する高い要求に応え、安定性と安全性を備えたデザインになっています。リクライニングバックは休憩に最適で、フットレストは扱いやすく使いやすいように開発されています。すべての生地は取り外し可能です。イージーチェアは、掃除の際に手が届きにくいポケットやエリアを避けるため、部品をできるだけ少なくするように設計されています。可動性が低い人のために、車輪とフットレスト付きのイージーチェアを利用できます。両方の機能が家具に統合されています。
    仕様
    • The footrest is only available in clear lacquered. The rest of the chair is available as clear lacquered or as stained. It is produced in birch FSC Mix. The Jackie series is now a big and complete family.
    技術仕様
    • Unique refjackie-537
    • コレクションセットJackie
    • コレクションFunctional easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1210
    • 幅(mm)730
    • 奥行き(mm)780
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.3 4.3 (37)