製品の公開
Rib 573-1
NC Nordic Care

Rib 573-1

Google翻訳”,
リブ3人掛けソファは風通しの良いクラシックなシーティンググループの一部で、シートとバックに取り外し可能なファブリックがあります。ネッククッションはオプションでエクストラとしてご利用いただけます。ソファは座面の高さが高く、シートクッションが固定されているため、アームチェアの出し入れが簡単です。柔らかいアームレストクッションがアームチェアの見栄えを良くします。高いフレームのおかげで、リブは周りを掃除するのが簡単です。
仕様
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
技術仕様
  • Unique refrib-573-1
  • コレクションセットRib
  • コレクションFurniture /Sofa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)840
  • 幅(mm)1810
  • 奥行き(mm)710
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)46
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.1 4.1 (35)
5つ星のうち4.7 4.7 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (21)
5つ星のうち4.3 4.3 (37)