製品の公開
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392
    NC Nordic Care

    Sture 392

    Google翻訳”,
    未来のクラシック–背もたれの高いアームチェア。後ろのラスは透明な背中を与え、光を通します。ラスは慎重に設計されており、布張りの背中と同じような快適さを提供します。アームチェアは、木製の座席または固定された布張りの座席、あるいは素敵で居心地の良い羊の毛皮で利用できます。オプションのエクストラとしてネッククッションをご用意しています。
    仕様
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    技術仕様
    • Unique refsture-392
    • コレクションセットSture
    • コレクションFurniture / Easy chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1050
    • 幅(mm)640
    • 奥行き(mm)840
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (35)
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (42)