製品の公開
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
    NEOCLIN ATLANTIC

    Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30

    Google翻訳”,

    製品プレゼンテーション:

    NEOCLIN®-O-20x40-30は、オークフィンガージョイント難燃剤B、s2、d0ブラウンまたは無色の領域20 x 40 mmの12個のスタッドで構成され、スタッド間に20mmと30mmの間隔があります。ウッドスタッドは、見えないinoxA4ネジでNEOCLIN®亜鉛メッキ鋼サポートに固定されています。 NEOCLIN®スチールサポートの色は白RAL9010です。他の色はご要望に応じます。

    技術特性 :

    パネル寸法:2.400 x 0.600 ml
    パネル重量:14.2kg/m²
    パネル面積:1.44m²
    内壁に設置された木材の処理:C、s2、d0(要求に応じて発行されたサポートに関する火災報告)
    吊り天井に設置するための木材の処理:B、s2、d0((要求に応じて発行されたサポートに関する火災報告)

    パネルの実装:吊り天井用のNEOCLINパネルは、フレームワークプロファイルのクラス1変形を伴うT24スペーサーによって互いに固定されたT24(またはT35)キャリアに配置されます

    パネルのメンテナンス:

    定期的な清掃:清掃は石鹸水または適切なクリーナーと柔らかいブラシで行います。スポンジや柔らかいブラシで塗ってください。塗料に損傷を与える可能性のある強力な研磨性洗剤や溶剤を含む製品は絶対に使用しないでください。スラットの変更:スラットは、有罪判決を受けたスラットが配置されているパネルを取り外すことによって置き換えられます。ブレードはネジを緩めることで取り外され、コンプライアントブレードに交換されます。


    仕様
    • Les panneaux avec lames décoratives bois NEOCLIN® allient performances acoustiques, esthétique et facilité de pose en plafonds suspendus, ou en décoration murale. 
      Les dalles de plafonds ont des dimensions standards adaptées à la pose des rails suspendus.

    技術仕様
    • Unique refCeiling-Panels-O-20x40-30
    • コレクションセットSuspended Ceiling / Plafonds Suspendus
    • コレクションSuspended ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス