次世代のコラボレーションがここに
高性能タッチ+UC環境
Newline Z シリーズは、現代の教室やワークスペースで没入型で効果的なコラボレーション エクスペリエンスをもたらします。 UC Ready Z シリーズ ディスプレイには、ディスプレイに統合されたオンボード コンピューター (OPS) が付属しており、追加のデバイスは必要ありません。また、部屋全体のビデオをキャプチャできる柔軟な 4K 広角カメラも備えています。 Z シリーズでは、まったく新しい方法でコミュニケーションを体験し、制限なく対話できます。
強化されたオーディオビジュアル体験
自動ゲイン制御とエコー キャンセリング技術を備えた統合された 8 マイク アレイにより、部屋のどこからでも鮮明でクリアな音声伝送が保証されます。 2 × 20W サブウーファーと 1 × 15W サブウーファーを含む強力な 2.1 チャンネル スピーカー システムが組み込まれており、非常にクリアなオーディオ品質を実現します。光学的に接着された 4K ディスプレイにより、178° の超広視野角が得られます。どこに座っても、画像は堅牢かつ鮮明です。
優れたカメラ
UC Ready Z シリーズには、120° FOV の柔軟な 4K モジュラー カメラが付属しており、教室や会議室に適した角度まで 15° 以内で上下に傾けることができます。
環境に優しい近接センサー
近接センサーを搭載しており、部屋内の人の存在に基づいてディスプレイは自動的にスリープ/復帰します。
プラグアンドプレイ USB タイプ C
自分のスペースに足を踏み入れて、セットアップのイライラを回避しましょう。適切なケーブルを入手し、接続のトラブルシューティングを行い、その他すべてが正常に相互作用することを願う心のチェックリストは、圧倒される可能性があります。プラグ アンド プレイ USB-C を使用すると、セットアップ プロセス全体が 1 本のケーブルに合理化され、オーディオ、ビデオ、データなどに即座にアクセスできます。そしてそれだけではありません! USB-C は 65 ワットの電力も転送するため、デバイスのバッテリー寿命について心配する必要はありません。
強力な Android 11
より高速なパフォーマンスはどこかから来るはずです。 Android 11 へようこそ!より安全なオンボード オペレーティング システムにより、Google ドライブや OneDrive などの使い慣れたサービスに安心して接続できます。ユーザーは、埋め込み注釈ツールにアクセスしながら、ファームウェアのアップデートを実行することなく、埋め込み OS を無効にするオプションを利用できます。
ネットワーク接続の強化
Wi-Fi 6 と Bluetooth の互換性を備えたモジュール式で安全な Wi-Fi モジュール
2.4/5 GHz の周波数範囲を備えた内蔵 Wi-Fi 6 モジュールは、より優れた容量、セキュリティ、効率、パフォーマンスを提供し、接続を強化して教育や会議のエクスペリエンスを向上させます。
拡張イーサネット接続がギガビット速度をサポートするようになりました。
更新されたユーザーインターフェース
Z シリーズでは、よりエレガントな新しいユーザー インターフェイスが導入されています。アイコンが更新されたいくつかの新しいテーマから選択して、Z シリーズ パネルをカスタマイズします。ホーム画面が刷新され、合理化されました。左側と右側のフローティング ツールバーは、便宜上、展開したり、折りたたんだり、移動したりできます。
ユーザープロファイル
Z シリーズに新しく追加されたユーザー プロファイルは、デバイスとユーザーの切り替えの煩わしさを解消するのに役立ちます。教師のアクセスとすべてのアプリ専用のプロファイルをセットアップします。特定のツールのみを使用するチームのプロファイルを作成します。ユーザーごとに設定とテーマをカスタマイズします。可能性は無限大です!
より良いタッチ体験
書くジェスチャーを理解する機能により、時間と労力を節約できます。 Z シリーズは、指、ペン、手のひらを区別してマーカー、細いペン、消しゴムとして反応できるオブジェクト認識をサポートしています。このディスプレイは、パーム リジェクション テクノロジーをサポートする静電容量式タッチも利用しており、スタイラスや指先と手のひらや手首を区別して、不要な接触を効果的に「拒否」できます。これらはすべて、よりスムーズで自然な筆記体験を実現するためのものです。
印象的なホワイトボード
メモを取ったり、レッスンや会議中に注釈を付けたりするために必要なものすべてにアクセスできます。印象的な新しいツールのセットを使用すると、すぐに作業を開始するために別のホワイトボード アプリケーションは必要なくなります。必要な画像、ビデオ、ドキュメントのインポートとエクスポートを含め、すべてを 1 つのアプリで完了します。さらに、すべての Z シリーズ ディスプレイには、画面に接触する細菌を殺し、最小限に抑える独自のガラス コーティングが施されているため、自信を持ってタッチ ディスプレイを他のユーザーと共有できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |