製品を公開する
Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet
Newport Brass

Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet

Google翻訳,

固体真鍮構造。指定されたハンドル(レバーまたはクロス)は、蛇口と一緒に使用するとADAに準拠します。真ちゅう製バルブボディバルブが含まれています。ハンドル(2-116レバーまたは2-222クロス)は別途注文する必要があります。クォーターターンウォッシャーレスセラミックディスクバルブカートリッジ。一体型供給ホースを備えた注ぎ口アセンブリ。テールピース付きのポップアップドレン。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Available in Polished Chrome, Forever Brass (PVD), Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze
    • Solid Brass Construction
    • Specified handles (lever or cross) are ADA compliant when used with faucet
    • Brass Valve Bodies Valve Included
    • Must order handles (2-116 Lever or 2-222 Cross) separately.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 1-7/16" (3.7 cm) spout height at outlet
    • 5-5/8" (14.3 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
技術仕様
  • 固有参照番号Newport-Brass-7300-Newport-365-Deck-Mounted-Bathroom-Faucet
  • 製品ファミリFaucet
  • 製品グループBathroom
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-14
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国