この製品は、シンプルでありながら洗練された現代的な美学を特徴としており、バスルームとキッチンに快適さと明快さをもたらします。強いエッジが注ぎ口の滑らかな輪郭を補完し、このモダンな建築デザインを構成しています。ポリッシュドクローム(26)、ポリッシュドニッケル(15)、サテンニッケル(15S)があります。側面に取り付けられたハンドル付きの真ちゅう製ボディユーロモーションセラミックディスク25mmバルブカートリッジADA準拠の現代的なレバーハンドル一体型供給ホースを備えた注ぎ口アセンブリ6.86"(17.4 cm)出口での注ぎ口の高さ6.14"(15.6 cm )注ぎ口リーチ(cc)単穴構成の場合1.2ガロン(4.5リットル)/分の最大流量。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |