この製品は、シンプルでありながら洗練された現代的な美学を特徴としており、バスルームとキッチンに快適さと明快さをもたらします。強いエッジが注ぎ口の滑らかな輪郭を補完し、このモダンな建築デザインを構成しています。ポリッシュクローム(26)、ポリッシュニッケル(15)、サテンニッケル(15S)で利用可能真ちゅう製ソリッド構造上部にハンドルが付いた鍛造真ちゅう製ボディユーロモーションセラミックディスク25mmバルブカートリッジADA準拠の現代的なレバーハンドル一体型供給ホース付きスパウトアセンブリ5.出口での53"(14.0 cm)の注ぎ口の高さ4. 99"(12.7 cm)の注ぎ口の範囲(cc)単穴構成の場合1.2ガロン(4.5リットル)/分の最大流量。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |