製品を公開する
Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet
Newport Brass

Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet

Google翻訳,

頑丈な金属構造。真ちゅう製のバルブ本体。 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブカートリッジ。 ADA準拠のレバーハンドル。一体型供給ホースを備えた注ぎ口アセンブリ。テールピース付きのポップアップドレン。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid metal construction
    • Brass valve bodies
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • ADA compliant lever handles
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 4-1/16" (10.3 cm) spout height at outlet
    • 5-1/8" (13.0 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
技術仕様
  • 固有参照番号Newport-Brass-8300-Newport-365-Prezlee-Bathroom-Faucet
  • 製品ファミリFaucet
  • 製品グループBathroom
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-14
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国