製品の公開
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1900)

    Google翻訳”,

    実際のモードと乾燥時間を設定する 2 つのノブで制御されるタイマー機能付きの乾燥キャビネット。

    モデルの選択に応じて、最大 3 列の折りたたみ式および伸縮式ハンガーを備えた高床モデル。換気接続部と調節可能な脚が付属しており、キャビネットが正しく立つようにします。乾燥キャビネットは、リビングルームの乾燥ラックの代わりに使用でき、室内の湿度も最小限に抑えられます。

    引き出し式および折りたたみ式のハンガー 3 本とドア ハンガー 3 本を備えた高床式モデル。換気接続部付き。洗濯物乾燥容量は 6kg。使いやすいハンドルでタイマー制御。吊り下げ長さは 16m。

    3 種類のカラー (ホワイト、チタン、ブラック) と 3 種類のインテリアからお選びいただけます。

    詳細については、当社のウェブサイト www.nimoverken.com をご覧いただくか、sales@nimoverken.com までお問い合わせください。

    仕様

    技術仕様
    • Unique refEasy_Dryer_1900_drying_cabinet
    • コレクションセットDrying Cabinets
    • コレクションEasy Dryer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)610
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_14
    • Uniclass2015詳細Clothes drying cabinets
    • OmniClassNumber23-21 23 51
    • OmniClassタイトルResidential Laundry Dryers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア