製品の公開
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1900)

    Google翻訳”,

    衣類をやさしく乾かす、業界最速の乾燥機です。

    センサー技術により、従来の乾燥キャビネットと比較して、通常は 40% のエネルギーを節約でき、独自のプログラム ECO + を使用すると最大 85% のエネルギーを節約できます。内蔵センサーにより、衣類が乾くとキャビネットの電源がオフになり、自動プログラムに加えて、手動で乾燥を制御することもできます。モデルの選択に応じて、最大 3 列の折りたたみ式および伸縮式ハンガーが付属します。換気接続部と調節可能な脚が付属しています。

    換気接続部が付属。洗濯物乾燥容量は 6kg。使いやすいノブでタイマーを制御。吊り下げ長さは 16m。

    3 種類のカラー (ホワイト、チタン、ブラック) と 3 種類のインテリアからお選びいただけます。

    詳細については、当社のウェブサイト www.nimoverken.com をご覧いただくか、sales@nimoverken.com までお問い合わせください。

    仕様

    技術仕様
    • Unique refSensor_Dryer_1900_drying_cabinet
    • コレクションセットDrying Cabinets
    • コレクションSensor Dryer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)610
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_14
    • Uniclass2015詳細Clothes drying cabinets
    • OmniClassNumber23-21 23 51
    • OmniClassタイトルResidential Laundry Dryers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア