製品の公開
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic

    Google翻訳”,

    Cloche Mini Lは、イタリア製初の都市型照明器具で、高性能な使用済みポリエチレンから作られています。Loreluxブランドの他の照明器具と同様に、単一素材のマスカラーボディに50%以上再生プラスチックを使用し、強度、耐久性、そして循環型ライフサイクル(製造から使用済み製品の完全なリサイクルまで)を実現しています。ボラード型と壁掛け型の両方のバリエーションで展開されるCloche Miniは、Cloche屋外照明器具の象徴的なラインを小型化することで、リゾート、庭園、洗練された建築空間に最適です。幅広い仕上げと測光オプションをご用意しています。設置された景観に自然に溶け込むだけでなく、同コレクションの他の照明器具と調和するように設計されており、有機的な効果と強い美的インパクトを生み出します。

    仕様
    • FEATURES AND PLUSES

      • Lighting body’s useful service life of over 50 years
      • Head: mono-material 100% recyclable polyethylene, UV-stabilized, anti-discolouration, and batch-dyed.
      • Immunity to corrosion by atmospheric agents and pollutants
      • Resistance to impacts and vandalism
      • No flaking or significant discolouration over time
      • Interchangeable LED engine for upgrades and/or repairs
      • Wide range of finishes from recycled polyethylene (PSV –Plastic Second Life– certified)
    技術仕様
    • Unique refCloche-mini-L
    • コレクションセットUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • コレクションTHE classic COLLECTION
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-02-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures