製品の公開
icomon(アイコモン)_片開き
icomon(アイコモン)_片開き
icomon(アイコモン)_片開き
icomon(アイコモン)_片開き

    icomon(アイコモン)_片開き

    規格化することで製造・工事の 効率向上、工期短縮を実現 国内製造により品質も安定化 従来のマンション住戸のメーターボックス扉は、物件ごとのデザインや大きさが異なる為、規格化されておらず、作図から取付・塗装まで幾つもの工程を経て設置されておりました。 そこで、規格化することで製造と工事の効率化及び工期短縮を実現しました。 また、国内メーカーの工場ラインで製造することにより、品質の安定化も実現したメーターボックス扉です。
    仕様
    • 01

      安心の品質

      物置やキャビネットを製造する稲葉製作所の工場内自動ラインを用いるため、大量生産が可能です。

      また、基本設計はイナバ物置と同等で軽量ながら剛性に優れております。

      02

      図面レスでの製品発注が可能

      規格品のため、従来行っている作図承認業務が簡略化され効率化に繋がります。

      03

      工期の短縮

      ビス留め施工であることから、従来行っている溶接やモルタル詰め、コーキング作業が不要となるため、工期の短縮につながります。

      04

      現場塗装が不要

      工場内での粉体焼き付けで劣化がしにくく、キズにも強いです。

      05

      簡単施工

      一定の施工手順により専門技術なしで取付けが出来るため、専門業者の方でなくても容易に組み立てが出来る構造になっております。

      06

      連窓も可能

      各サイズの組み合わせによって連窓も可能で見た目も美しく統一することが可能です。

      07

      環境に配慮

      環境に優しい粉体塗装を採用しております。またノックダウン方式ですので輸送時に発生するCO2の削減にも寄与します。

      【防爆タイプについて】

      アイコモン本体での防爆対応は設定がございません。
      独立型防爆BOX(当社別途)の併用により防爆対策を行なった実績はございます。
      但し、所轄の行政への確認が必要となりますのでご注意ください。

      【トランクルームタイプについて】

      トランクルーム用に、片開きのみ、鍵付のタイプもご用意しております。
      DW=615mm及び730mmよりお選び頂けます。
      錠前は、カムロックとなります。

      【各部カラーバリエーション】

      ・オプティホワイト

      ・エボニーブラウン

      ・チャコールグレー

      ・ミストグレー

      【諸元】

      名称:扉 材質:スチール 板厚:0.6mm

      名称:扉枠 材質:スチール 板厚:1.0mm

    技術仕様
    • Unique reficomon_single-door-pj
    • コレクションセット内装関連
    • コレクションマンション用_メーターボックス扉
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 13 19
    • MasterFormat 2014 タイトルStainless-Steel Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    アジア