製品の公開
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Google翻訳”,

Bollnäs の丸テーブルには 2 つのサイズがあり、丈夫な金属フレームと丈夫な木製パーツが使用されています。低い丸テーブルは小さなお子様に最適です。

仕様
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

技術仕様
  • Unique refbollnas-table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)670
  • 奥行き(mm)670
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
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
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)