製品の公開
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
    Nola

    Akalla pergola

    5つ星のうち4.34.3(82 レビュー)
    Google翻訳”,
    Akallaは、トレリスセクションと四角い柱を備えた新しい機能的なパーゴラシステムです。広々としていて、シンプルな構造です。たとえば、家具、プランター、自転車のセットを含めることができます。 Akallaは、オイルドオークを使用した黒いスチールフレームを備えています。金属屋根やセダム屋根を追加したい場合に備えて、合板の屋根で準備して利用できます。波形プラスチックで屋根を追加できるように、寸法も調整されています。システムは簡単に拡張でき、拡張キットで補完できます。特別なご要望は、ノーラまでお問い合わせください。デザイン:ノーラ。
    仕様
    • Start section and expansion. Assembly required. Akalla can easily be expanded and supplemented with extension kits. Extension and trellis section are sold separately. Material: Steel: posts 80 × 80 × 3 mm. All steel is galvanized, yellow chromated and powder coated. Standard color black RAL 9005th. Alternative colors are available at an additional cost. Wood: wooden oiled oak. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken and with time the oak aging and becomes beautiful gray-silver. Damage to the steel repainted with alkyd paint.
    技術仕様
    • Unique refakalla_pergola
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションPergolas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2710
    • 幅(mm)5075
    • 奥行き(mm)2740
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち3.2 3.2 (24)