製品の公開
Wimbledon Chairs
Wimbledon Chairs
Wimbledon Chairs
    Nola

    Wimbledon Chairs

    Google翻訳”,
    この家具グループのスポーティなデザインを見ると「テニスはいかが?」と思わずにはいられませんが、ミニマルなフォルムはレストランのテラス席にも、ラケットクラブにも違和感なく溶け込みます。ウィンブルドン家具グループには、ダイニングチェア、バースツール、クラブチェア、そして様々なカフェテーブルが含まれています。それぞれのデザインは、シンプルな幾何学的形状、すっきりとした曲線、柔らかな角度、そして繊細なスタイリングの組み合わせによって生み出されています。各テーブルは、天板の下に棚のような表面が設けられ、収納力と安定性を一つの表現で兼ね備えています。デザイン:Broberg & Ridderstråle
    仕様
    • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frames are made in pipe steel measuring 16 mm x 1.5 mm The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. Fully assembled. Variants: The tables are most striking when paired with the Wimbledon chairs, and can be grouped into intimate arrangements for two, or tables of four. The rectangular version can seat between six to eight diners, and its elongated shape also makes it suitable for use as a sideboard, buffet table or reception desk. Materials: The frames are made in powder-coated steel. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. All steel is zinc-electroplated. Table top in powder- coated steel, marble and MDF. Freestanding. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: A striking group of café tables and chairs designed for dining or entertaining.
    技術仕様
    • Unique refwimbledon_chairs
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)