製品の公開
Bor Outward opening Utsikten 930G
Bor Outward opening Utsikten 930G
    NorDan

    Bor Outward opening Utsikten 930G

    Google翻訳”,

    外向きに開く玄関ドア。

    あなたのドアはどれですか?
    ドアをデザインする際には、個性的な表現と高品質、優れたディテール感、頑丈な構造が重要な要素となります。あなたのドアは家と一致し、見た目が美しく、プロのデザインを持っている必要があります–セキュリティとエネルギーの両方の面で。当社の製品範囲には、クラシックなデザインと同じくらい多くのモダンな機能が含まれています。

    私たちのドアは形を保ちます
    家に帰ってドアのロックを解除し、落ち着いて安全に感じていると想像してみてください。あなたは二重の鋼板と余分な気候シーリングで作られたあなたの後ろの頑丈で安全な玄関ドアを閉めます。高度なテクノロジーがエレガントなデザインに干渉しないユニークなドアがあることをご存知でしょう。私たちのドアは耐候性があり、その形を保ちます。

    個人的な理由で
    玄関ドアはあなたの家への玄関口であり、あなたを歓迎し、あなたのゲストの第一印象です。したがって、適切なドアを選択することが重要です。品質とセキュリティのすべての要件を満たす必要があります。NorDanでは、さまざまな玄関ドアから選択できます。すべてのドアは、二重鋼板を使用した独自の構造で、形状の安定性とセキュリティを保証します。追加のボーナスは、あなたのドアをあなたの好きな色でそして様々なアクセサリーで手に入れる機会です。セキュリティが組み込まれた個人用ドアをお探しの場合は、NorDanが最適です。

    仕様
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 1,0 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    技術仕様
    • Unique refNORDAN-ED01DSO-B130
    • コレクションセットExternal doors
    • コレクションFavourite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors