製品の公開
HomeGuard - HG109
NorDan

HomeGuard - HG109

Google翻訳”,

NorDan HomeGuard

エレガントで機能的

クラシックなドアのデザインを現代風にアレンジします。 NorDan HG外部ドアは、さまざまなデザインで最新のドアが提供できる最高のものを提供します。

NorDan HGの内側に開く外部ドアは、何十年にもわたる英国とスコットランドの建物の伝統からインスピレーションを得ています。高品質の素材と実績のあるコンポーネントを使用することで、HG製品シリーズのドアは、伝統と機能性が最優先事項であるあらゆる家庭にとって自然な選択です。

私たちのドアはただの美しい表面以上のものです。シェルの下に隠された巧妙なディテール。構造は最も安全で頑丈なものの1つです。セキュリティを強化し、パーソナライズされたドアを作成するために、追加のアクセサリを選択することができます。

エネルギー効率が良い-独自の構造により、U値が低くエネルギーを節約できます。

エレガントなデザイン-陳陳の木の織り目加工の表面は自然な外観と感触を与えます。

豊富なオプション-ハンドル、スパイホール、色、レターボックスを引き出します。お好みのオプションを選択してください。

安全で堅牢-天候と強盗の両方を遠ざける堅固なバリア。


仕様
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 60 mm 
      • Overall frame, ex. M10-21 (990 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (60 mm, 26 mm, 33 mm
    • Product standards (EN 14351:2006 + A1: 2010):
      • BBA Agrément certificate,
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-2) (1,0 W/m2K),
      • Watertightness (EN 12208) - Class 4A (150 Pa (56.9 Km/h) – Door fitted with letterplate and unlocked), Class AE2400 (2400Pa (227.7 Km/h) – Letterplate sealed and door fully locked),
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h)),
      • Strength & Stability (EN 12210) - Class CE2400 (2400 Pa (227.7 Km/h)),
      • BBA Enhanced security to PAS 24 - Certification to confirm that the product has successfully passed the requirements of PAS24:2012,
      • Secured by Design certified,
      • Approved Document M compliance (Doorsets are fitted with a low level, wheelchair accessible threshold),
      • Approved Document Q compliance (Product tested to and certified to SBD/ PAS 24:2012)
技術仕様
  • Unique refNORDAN-ED02DSI-P011
  • コレクションセットExternal doors
  • コレクションHomeGuard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国イギリス
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003081
  • ETIM 名Exterior door (wood)
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ