製品の公開
Horisont - Glomma
NorDan

Horisont - Glomma

Google翻訳”,

 圧力処理されたわき柱を備えたコンパクトなラミネート外部ドア

極端なために作られたドア

NorDan NTechの最高の窓と数十年にわたる外部ドアの経験を組み合わせることで、ゼロから新しいドアを構築することができました。内陸から沿岸まで、日常の使用に耐えるように作られています。過酷な気候下での性能と耐久性に対する高い要求に応え、その結果、水密性と堅牢性の両方を備えたドアが生まれました。ドアには、真空処理された実質的なドア枠も装備されています。

プロジェクトに最適

これらのドアは、さまざまなNorDan外部ドアに結合します。コンパクトなラミネート表面が頑丈な内部を保護し、ドアの耐久性とコスト効率の両方を実現します。生産能力が大きいため、気象条件が厳しい地域でも、小規模および大規模なプロジェクトにさらに適しています。




仕様
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 68 mm  
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (69 mm, 26 mm, 33 mm)
    • Standard door features:
      • Frame material is made of vacuum impregnated pinewood,
      • Threshold is made of heat treated book and aluminum,
      • Door leaf material is waterproof compact laminate,
      • Hinges NorDan standard door hinges 1237, white or silver gray
      • Lock case DORMA 9195 MP
      • Cylinder TrioVing 1296 SEC with internal button key
      • Weather strip, outside (Brush list)
      • Weather strip, inside (Silicone strip in color RAL7040 (Rexil no. 1352184-04)
    • Door specification:
      • Product standard (EN 14351:2006 + A1: 2010)
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-1/2) (0,8 - 1,0 W/m2K)
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door)
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door)
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Resistance to wind bad lest pressure (EN 12210) (Class E2400)
      • Resistance to wind bad Frame deflection (EN 12210) (Class C2400)
      • Watertightness (EN 12208) (Class 9A)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h))
      • Rain resistance (BS 6375-1 AE2400 (2400PA))
      • Burglar resistance (Higher level of anti-burglary protection)


技術仕様
  • Unique refNORDAN-ED02DSO-M005
  • コレクションセットExternal doors
  • コレクションHorizon
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24
  • Uniclass2015詳細Doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors