製品の公開
SoundGuard Double Sidehinged inward opening window w/sec. sash
NorDan

SoundGuard Double Sidehinged inward opening window w/sec. sash

Google翻訳”,

内側に開く、サイドハングまたはチルト&ターン、外部アルミニウムクラッディング付きの2+1材木窓。同じフレームで固定ライトと組み合わせることができます。

完璧な選択
NorDan Kvillsforsは、プロジェクト市場に最適な窓とバルコニーのドアです。 Kvillsforsは、三重ガラス窓から2 + 1結合窓まで、さまざまな組み合わせで提供されます。このオプションにより、ガラスユニット間に日よけブラインドを設置できます。 NorDan Kvillsfors製品範囲の特産品には、耐火窓と減音窓があります。

柔軟な組み合わせ
NorDan Kvillsforsは、プロジェクト市場の主要ブランドです。また、スカンジナビアを代表する窓やドアのメーカーの1つでもあります。実質的にメンテナンスフリーのアルミニウムと持続可能な木材を主な材料として使用し、さまざまなオプションを備えた幅広い製品を提供しています。

技術仕様
  • Unique refNORDAN-KS-2
  • コレクションセットSoundGuard
  • コレクションSoundGuard (with secondary sash)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows