製品の公開
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
Elevate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Casement Narrow Frame Window

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    この窓のフレームインフレームデザインは、あなたのユニークな窓の開口部に合うように作られているので、あなたの家の既存の内部または外部のトリムを乱すことなく、きれいに交換することができます。耐久性のあるグラスファイバーの外装は長期的な耐久性を提供し、内装は既存のトリムに合わせて染色できる温かみのある松材を提供します。手の届きにくい、または適切にかみ合うことが難しい複数のロックレバーを備えた市場の多くの開き窓とは異なり、MarvinElevate®開き窓ナローフレームウィンドウは、ウィンドウの下部にある1つの簡単なレバーアクションでしっかりとロックする隠しマルチポイントロックシステムを備えています。調整用の画像と欄間ウィンドウが利用可能です。

    仕様
    • FEATURES OF THE ELEVATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 6 feet or widths up to 3 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    技術仕様
    • Unique refelevate-casement-narrow-frame-window
    • コレクションセットElevate
    • コレクションWindows
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-05-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル繊維ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (10)
    5つ星のうち3.9 3.9 (9)