製品の公開
NTech Villa Topswing reversible
NorDan

NTech Villa Topswing reversible

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

NorDan NTech – トップスイング

  • ヒンジにリミッターが組み込まれているため、この頑丈な窓は掃除が簡単で、子供にも安全です。
  • バランスのとれた金物により、フレームを簡単に 180 度回転でき、建物の内部から安全に清掃できます。
  • 安全性をさらに高めるために、ヒンジには堅牢なクリーニング リストリクターも組み込まれています。
  • 窓のヒンジには、さらに安心できるよう、洗練された効果的な子供安全制限装置が組み込まれています。
仕様
  • Product features
    Energy saving – U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
    Cleaning – Cleaning from the inside
    Entry sound reduction – 40dB Rw + Ctr
    Fire resistance availability – No
    Watertightness – Class 9A, EN 12208
    Passive availability – Yes 

    Technical specification 
    Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
    Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
    Interior material – Timber 
    Child safety – Yes 
    Escape route – Yes 
    Ventilation – Yes 
    Burglar resistance – Yes, Secured by Design/PAS24:2016
    Timber protection – Yes, vacuum impregnated
    Ironmongery – NorDan TopTech

    Limit value
    Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
    Width – Min. 348 mm – Max. 2388mm
    Height – Min. 388mm – Max. 1788mm, Min. 450mm for 105mm frame 
    Width + Height – Max. 3400mm
    Sash weight – Max. 80kg

技術仕様
  • Unique refNORDAN-NT03TPV
  • コレクションセットNTech
  • コレクションNTech Villa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows