製品の公開
QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5
Nordfab Ducting

QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

Google翻訳”,

ダクトベンドにより、ダクト内の空気の流れの方向を変更できます。
標準 QF® プレスベンドは、クイックフィット ロールエンドで 90°、60°、45°、30°、15° で利用できます。

Nordfab Quick-Fit® は、プロセス換気/集塵システムに簡単に設置できるダクトのモジュール システムです。

注文例:
曲げプレスガルブ 0.9mm 100QF 30度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000175‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000180‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000185‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000190‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000195‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000200‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000205‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000210‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000215‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000220‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000225‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000230‍
技術仕様
  • Unique refen-30-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア