製品の公開
Flanged Pipe 10ga
Nordfab Ducting

Flanged Pipe 10ga

Google翻訳”,

Nordfab®ダクトは、粉塵、ミスト、ヒュームの集塵システムに使用されます。機械やプロセスから排出される汚染された空気は、フランジパイプやその他のNordfabダクトを通してコレクター/フィルターに送られ、作業場の空気をよりクリーンにします。

Nordfab® 10 ゲージフランジ ダクト パイプは、研磨性の高い素材や摩耗の激しい用途、または集塵ダクトに特別な頑丈さが求められるその他の用途に最適です。10 ゲージの素材が、さらなる耐久性を提供します。

当社の10ゲージパイプは、プラズマ溶接された継ぎ目により漏れのない密閉性を実現しています。空気漏れをなくすことで集塵システムの効率が向上し、エネルギーコストの削減につながります。

当社のフランジパイプは、業界標準の回転式アングルフランジを採用しており、パイプ端のVan Stoneリップによって保持されます。パイプの長さは公称5フィートです。

  • アングルフランジガスケットもNordfabから入手可能
  • アングルフランジ アダプターと一緒に使用すると、QF® パイプおよび継手に素早く接続できます。
  • 亜鉛メッキ鋼構造
  • Nordfab パイプは、最大直径 24 インチの QF エンドが用意されており、その他のエンド タイプとオプションの材料ゲージには、標準の 22 および 20、14、18、16、12 が含まれます。

オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refflanged-pipe-10ga
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションPipes & Flanges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ