製品の公開
QFS Pressed Bend, 30 Degree
Nordfab Ducting

QFS Pressed Bend, 30 Degree

Google翻訳”,

QF 密閉ダクトは、専門的な設置が簡単に行えるよう、さまざまな直径とアクセサリを提供しています。
• 亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で製造され、レーザー溶接された継ぎ目により、内部表面がより滑らかになり、漏れに対する耐性が大幅に強化された Nordfab ダクトは、あらゆる汎用の集塵作業に最適なソリューションを提供します。
• Quick-Fit™ クリップは、接合するダクト端のロールカラー上での確実なオーバーセンタークランプ動作によってしっかりと固定される、十分な寸法のシーリングガスケットを備えています。安全性を高めるために、ロックピンを挿入することもできます。
• ジョイントやカラーのあるすべての曲げ部はエポキシでコーキングされています。また、ダクトをクリップで留める際には、漏れを防ぐために部品間に追加のニトリル ガスケットが配置されています。

注文例:
曲げプレス QFS 亜鉛めっき 0.9mm 125QF 30度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000235‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000240‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000245‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000250‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000255‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000260‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000265‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000270‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000275‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000280‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000285‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000290‍
技術仕様
  • Unique refen-30deg-qfs-pressed-bend
  • コレクションセットQFS Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア