製品の公開
Quick-Fit® Sleeve
Quick-Fit® Sleeve
    Nordfab Ducting

    Quick-Fit® Sleeve

    Google翻訳”,

    Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。

    Nordfab Quick-Fit® スリーブ(旧称アジャスタブル ニップル) は、QF® パイプのダクト ラインの長さを素早く調整するために使用されます。通常、スパンの長さが標準の 5 フィート パイプより短い場合に使用されます。QF スリーブの継ぎ目はレーザー溶接されており、漏れを防ぎ、より効率的な集塵システムを実現します。

    黒色のニトリル O リングが付属しています。高温用途の場合は、必要に応じて赤色のシリコン O リングを指定してください (追加料金がかかります)。

    Quick-Fit ダクト コンポーネントは既存のダクトに適応可能で、集塵や微粒子の移動が必要なさまざまな用途で使用されています。

    • 亜鉛メッキ鋼と304SSで利用可能(下図参照)
    • 直径24インチまでご用意
    • より太いゲージもご用意しています: 16 ゲージ アセンブリ、または 14 ゲージ アセンブリ
    • クイックフィット スリーブは Nordfab Now ®製品であるため、最も一般的に使用されるサイズと素材のアイテムが在庫されており、通常は注文の翌日に発送できます。

    材料/ゲージのオプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

    仕様
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      技術仕様
      • Unique refus-quick-fit-sleeve
      • コレクションセットQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • コレクションPipe & Clamps
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-05-08
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
      • 副マテリアルStainless steel 304
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
      • IFC分類ダクト取付
      • ETIM コードEG015540
      • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
      • Uniclass2015コードPr_65_65_25
      • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
      • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
      • OmniClassNumber23-33 49 00
      • OmniClassタイトルHVAC Ductwork