製品の公開
QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5
Nordfab Ducting

QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5

Google翻訳”,

ダクトベンドは、ダクト内の空気の流れの方向を変えることができます。標準のクイックフィット (QF) プレスベンドは、クイックフィットロールエンドで 90°、60°、45°、30°、15° で利用できます。Nordfab クイックフィット (QF) は、プロセス換気 / 集塵システムに簡単に設置できるダクトのモジュールシステムです。注文例: ベンドプレスガルバ 0.9mm 100QF 45Deg R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100451.5Galv0,9mm0,38210000181‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000186‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000191‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000196‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000201‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000206‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000211‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000216‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000221‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000226‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000231‍
技術仕様
  • Unique refen-45-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア