製品の公開
Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。この 45° FB プレスベンドは、各端の平らなエッジで保持される FLI タイプのフランジを使用して他のダクト コンポーネントに接続されます。ルーズ フランジは回転が可能で、簡単に設置できます。

FB ベンドは、90°、60°、30°、15° の角度でもご利用いただけます。

- 鋼板厚0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 半径 = 1.5 x D
- サイズはØ 80~315 mmでご用意しています。下記の品番をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
曲げプレスガルブ 0.9mm 250FLI 45度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm1,048210002498‍
    100451.5Galv0,9mm1,148210002503‍
    120451.5Galv0,9mm1,318210002508‍
    125451.5Galv0,9mm1,288210002513‍
    140451.5Galv0,9mm1,188210002518‍
    150451.5Galv0,9mm1,558210002523‍
    160451.5Galv0,9mm1,558210002528‍
    180451.5Galv0,9mm1,988210002533‍
    200451.5Galv0,9mm3,058210002538‍
    225451.5Galv0,9mm3,358210002543‍
    250451.5Galv0,9mm4,028210002548‍
    300451.5Galv0,9mm5,508210002553‍
    315451.5Galv0,9mm5,638210002558‍
技術仕様
  • Unique refen-45deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア