製品の公開
Flanged Pipe
Nordfab Ducting

Flanged Pipe

Google翻訳”,

Nordfabダクトは、粉塵、ミスト、ヒュームの集塵システムに使用されます。機械やプロセスから排出される汚染された空気は、パイプやその他のNordfab®ダクトを通して集塵機/フィルターに送られ、作業場の空気がより清浄になります。

Nordfab®フランジ付きダクト パイプは、パイプのサイズが直径 24 インチを超える必要がある場合、またはフランジ接続が必要な場合に使用されます。

当社のフランジパイプは、業界標準の回転式アングルフランジを採用しており、パイプ端のVan Stoneリップによって保持されます。パイプの長さは公称5フィートです。

当社のフランジパイプは、レーザー溶接された継ぎ目により漏れのない密閉性を実現しています。空気漏れをなくすことで集塵システムの効率が向上し、エネルギーコストの削減につながります。

  • アングルフランジガスケットもご用意しております。
  • QF パイプおよび継手に素早く接続するには、当社のアングル フランジ アダプターと一緒に使用します。
  • 亜鉛メッキ鋼および304SS、オプションで316SSまたは炭素鋼から選択可能
  • 直径最大24インチのQFエンドと、カスタムボルト穴パターンのフランジを含むその他のエンドタイプが利用可能
  • その他の材料ゲージには18、16、14、12、10がある。

オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • Unique refflanged-pipe
    • コレクションセットFlanged Ducting
    • コレクションPipes & Flanges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25
    • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ