製品の公開
QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5
Nordfab Ducting

QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5

Google翻訳”,

ダクトベンドは、ダクト内の空気の流れの方向を変えることができます。標準のクイックフィット (QF) プレスベンドは、クイックフィットロールエンドで 90°、60°、45°、30°、15° で利用できます。Nordfab クイックフィットは、プロセス換気 / 集塵システムに簡単に設置できるダクトのモジュールシステムです。注文例: ベンドプレスガルバ 0.9mm 100QF 60Deg R=1.5


仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0,38210000177‍
    100601.5Galv0,9mm0,48210000182‍
    125601.5Galv0,9mm0,68210000187‍
    140601.5Galv0,9mm0,68210000192‍
    150601.5Galv0,9mm0,78210000197‍
    160601.5Galv0,9mm0,88210000202‍
    180601.5Galv0,9mm1,28210000207‍
    200601.5Galv0,9mm1,38210000212‍
    224601.5Galv0,9mm1,78210000217‍
    250601.5Galv0,9mm1,98210000222‍
    300601.5Galv0,9mm2,48210000227‍
    315601.5Galv0,9mm2,58210000232‍
技術仕様
  • Unique refen-60-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア