製品の公開
Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。この FB 60° プレスベンドは、各端の平らなエッジで保持される FLI タイプのフランジを使用して他のダクト コンポーネントに接続されます。ルーズ フランジは回転が可能で、簡単に設置できます。

FB ベンドは、90°、45°、30°、15° の角度でもご利用いただけます。

- 鋼板厚0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 半径 = 1.5 x D
- サイズはØ80~315mmでご用意しています。下記の品番をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
曲げプレスガルブ 0.9mm 125FLI 60度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm1,138210002499‍
    100601.5Galv0,9mm1,238210002504‍
    120601.5Galv0,9mm1,468210002509‍
    125601.5Galv0,9mm1,468210002514‍
    140601.5Galv0,9mm1,428210002519‍
    150601.5Galv0,9mm1,838210002524‍
    160601.5Galv0,9mm2,098210002529‍
    180601.5Galv0,9mm2,228210002534‍
    200601.5Galv0,9mm3,478210002539‍
    225601.5Galv0,9mm4,008210002544‍
    250601.5Galv0,9mm4,538210002549‍
    300601.5Galv0,9mm6,008210002554‍
    315601.5Galv0,9mm6,398210002559‍
技術仕様
  • Unique refen-60deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア