製品の公開
Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。この 90° FB プレスベンドは、各端の平らなエッジで保持される FLI タイプのフランジを使用して他のダクト コンポーネントに接続されます。ルーズ フランジは回転が可能で、簡単に設置できます。

FB ベンドは、60°、45°、30°、15° の角度でもご利用いただけます。

- 鋼板厚0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 半径 = 1.5 x D
- サイズはØ80~315mmでご用意しています。下記の品番をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
曲げプレスガルブ 0.9mm 315FLI 90度 R=1.5

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm1,538210002500‍
    100901.5Galv0,9mm1,438210002505‍
    120901.5Galv0,9mm1,768210002510‍
    125901.5Galv0,9mm1,768210002515‍
    140901.5Galv0,9mm2,028210002520‍
    150901.5Galv0,9mm2,108210002525‍
    160901.5Galv0,9mm2,108210002530‍
    180901.5Galv0,9mm2,398210002535‍
    200901.5Galv0,9mm4,248210002540‍
    225901.5Galv0,9mm4,808210002545‍
    250901.5Galv0,9mm5,368210002550‍
    300901.5Galv0,9mm7,508210002555‍
    315901.5Galv0,9mm7,878210002560‍
技術仕様
  • Unique refen-90deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア