製品の公開
FB Double Branch 30 Degree
Nordfab Ducting

FB Double Branch 30 Degree

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。FB ダブル ブランチは、両端の平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

- 鋼板厚0.7または0.9mmの亜鉛メッキ鋼構造
- 標準30°、オプション45°
- MFLも利用可能
- ご注文の際は、øA、øB、øC、øDの寸法を指定してください
- サイズはØ080~800mmでご用意しています。30°の品番は下記をご覧ください。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
分岐ダブルガルブ 0.7mm 150FB 150FB 150FB 150FB 30度

技術仕様
  • Unique refen-fb-double-branch
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア