製品を公開する
QF Elbow 18ga
Nordfab Ducting

QF Elbow 18ga

Google翻訳,

Quick-Fit ® 18 ゲージ エルボには、Quick-Fit クランプと併用するためのロールエンドが付いており、素早い組み立て/分解および再配置が可能です。Quick-Fit ダクトの利点について詳しくご覧ください。

半径 1.5 の 90°、60°、45°、30° が利用可能です。その他の CLR もリクエストに応じて利用可能です。長半径 18ga エルボも利用可能です。

摩耗の激しい用途では、より厚いゲージ構造にすることで、摩耗したエルボの交換頻度とコストを削減できる可能性があります。

  • 亜鉛メッキ(下図参照)および304SSまたはオプションで316SSから選択可能
  • 最大直径 72 インチのフランジ端とその他のさまざまな端スタイルが利用可能です。
  • さらに太いゲージのエルボは、追加料金で溶接構造で提供できます。オプションのゲージは標準の22または20、16、14、12、10です。

より大きなサイズや材質/ゲージのオプションについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。ご要望に応じて、追加料金で内部の研磨も承ります。

仕様
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    技術仕様
    • 固有参照番号qf-elbow-18ga
    • 製品ファミリQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • 製品グループElbows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 副素材Stainless steel 304
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 集塵ダクト
    • IFC分類ダクト取付
    • ETIM コードEG015540
    • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
    • OmniClass 番号23-33 49 00
    • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    イギリス領バージン諸島
    カナダ
    コスタリカ
    サン・マルタン
    パナマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ベリーズ
    メキシコ