製品の公開
FB Nipple to go Over
Nordfab Ducting

FB Nipple to go Over

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。FB ニップルは、平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

- 亜鉛メッキ鋼構造
- 鋼板厚0.7mmのØ080-300と、鋼板厚0.9mmのØ315-600のサイズがあります。

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

注文例:
ニップル 外側 ガルブ 0.7mm 160FB

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,218210003802‍
    100Galv0,7mm0,318210003803‍
    120Galv0,7mm0,388210003804‍
    125Galv0,7mm0,448210003805‍
    140Galv0,7mm0,478210003806‍
    150Galv0,7mm0,538210003807‍
    160Galv0,7mm0,638210003808‍
    180Galv0,7mm0,588210003809‍
    200Galv0,7mm0,668210003810‍
    225Galv0,7mm0,748210003811‍
    250Galv0,7mm0,798210003812‍
    300Galv0,7mm0,928210003813‍
    315Galv0,9mm1,028210003814‍
    350Galv0,9mm1,138210003815‍
    400Galv0,9mm1,258210003816‍
    450Galv0,9mm1,458210003817‍
    500Galv0,9mm1,608210003818‍
    550Galv0,9mm1,808210003819‍
    600Galv0,9mm1,908210003820‍
技術仕様
  • Unique refen-fb-nipple-to-go-over
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションAdapters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア