製品の公開
RGBL Automatic Diverter Valve
Nordfab Ducting

RGBL Automatic Diverter Valve

Google翻訳”,

2 つのストリームを素早く切り替えられるように設計されており、粉塵粒子の搬送に最適な当社のダイバータは、EU の機械指令 (98/37/EC) に準拠しており、標準として 2 mm および 3 mm の塗装済み軟鋼で製造されています。

手術
• ダンパーは清潔で乾燥した圧縮空気に接続する必要があります
• 通常動作圧力: 0.6 MPa (6 bar)
• 最大圧力: 1.0 MPa (10 bar)
• 温度範囲: 80° C (乾燥空気 20° C)

仕上げる
• RAL5010 ブルー

注文例:
ダイバータ Y RGBL 自動 MS 2 および 3mm 150QF/FB 60 度 RAL 5010

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
技術仕様
  • Unique refen-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションDiverter Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMild Steel
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
類似製品