Nordfab は、粉塵、ミスト、煙の収集システムで使用するダクトを製造しています。
Quick-Fit ®エルボは、 Quick-Fit クランプと一緒に使用するためのロールエンドを備えているため、素早い組み立て/分解および再配置が可能です。
標準の Nordfab QF® エルボ (ベンドとも呼ばれます) は、半径 1.0 または 1.5 で 90°、60°、45°、30° で利用できます。長半径エルボも利用できます。
サイズ 3 ~ 7 インチの亜鉛メッキ QF エルボは、プレス成形された半分がステッチ溶接されています。サイズ 8 ~ 24 インチの QF エルボはセグメント化されています (ゴア加工)。サイズ 3 ~ 6 インチのステンレス鋼 QF エルボはチューブ加工されています。
より太いゲージのエルボは、追加費用でソリッド溶接構造で提供できます。摩耗の激しい用途やダクト ライン内の摩耗の激しい領域に配置する場合、14 ゲージまたは 12 ゲージの Nordfab エルボは、摩耗したエルボの交換頻度とコストを削減するソリューションとなる可能性があります。
オプションのエンド タイプ、より大きなサイズ、および材料/ゲージ オプションに関するサポートについては、Nordfab またはお近くの Nordfab 販売店にお問い合わせください。
Quick-Fit は、集塵や微粒子の移送が必要なさまざまな用途で使用されています。Quick-Fit は設置にかかる時間と費用を節約し、清掃も簡単で、既存のダクトに適応でき、作業現場の再構成時に簡単に再利用できます。Quick-Fit が最適なソリューションである理由について詳しくご覧ください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
イギリス領バージン諸島 |
カナダ |
コスタリカ |
サン・マルタン |
パナマ |
バミューダ諸島 |
プエルトリコ |
ベリーズ |
メキシコ |