製品の公開
FLI Cut In 90°
Nordfab Ducting

FLI Cut In 90°

Google翻訳”,

取り付け時の位置合わせを容易にするために、事前に穴が開けられた緩い FLI フランジを備えたフランジ付きダクト。Ø80 - 1000 mm、亜鉛メッキ鋼構造。

Nordfab FLI フランジ カットイン ブランチには、設置時に他のダクト コンポーネントとの位置合わせや接続を容易にするために、各端にあらかじめ穴が開けられたルーズ FLI フランジが付属しています。Nordfab FLI フランジ カットイン ブランチは、メイン ダクト ラインに分岐するために使用されます。30° と 90° の 2 種類があり、亜鉛メッキ鋼構造です。

ご注文の際は、ØA、メインを指定してください
L = (ØB / 2) + 58
ØB は Main と等しいかそれより小さい必要があります。

Nordfab フランジ付きダクトは、通常、より大きな直径に使用され、気密接続が不可欠な高圧産業用換気システムで使用されます。

技術仕様
  • Unique refen-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • コレクションセットFlanged Ducting
  • コレクションBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア