製品の公開
FLI Double Branch
Nordfab Ducting

FLI Double Branch

Google翻訳”,

設置時の位置合わせを容易にするために、事前に穴が開けられた緩い FLI フランジを備えたフランジ付きダクト。Ø80 - 1000 mm、亜鉛メッキ鋼構造。

Nordfab FLI フランジ付きダブル ブランチには、設置時に他のダクト コンポーネントとの位置合わせや接続を容易にするために、各端にあらかじめ穴が開けられたルーズ FLI フランジが付属しています。Nordfab FLI フランジ付きダブル ブランチは、機械の出口または他のダクト ラインへのポートに使用されます。ダブル ブランチは 30° ですが、リクエストに応じてオプションで 45° も利用できます。亜鉛メッキ鋼構造で利用できます。

ご注文の際は、ØA、ØB、ØC、ØDをご指定ください。
L = (ØBx2) + 206
ØC は ØA 以下でなければなりません。
ØB は ØC 以下でなければなりません。
ØD は ØC 以下でなければなりません。
B 脚、C 脚、D 脚の長さは常に等しくなります。

Nordfab フランジ付きダクトは、通常、より大きな直径に使用され、気密接続が不可欠な高圧産業用換気システムで使用されます。

仕様
  • Galvanized steel or 304 SS

技術仕様
  • Unique refen-flanged-double-branch-fli
  • コレクションセットFlanged Ducting
  • コレクションBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルStainless steel 304
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア