製品の公開
FLI Weather Cowl
Nordfab Ducting

FLI Weather Cowl

Google翻訳”,

プロセス換気ダクト ウェザーカウル。Ø100 - 710 mm、亜鉛メッキ鋼構造。

Nordfab は、フランジ付きダクト システム用のさまざまなアクセサリを提供しています。すべてのコンポーネントには、設置時に他のダクト コンポーネントとの位置合わせや接続を容易にするために、各端にあらかじめ穴が開けられたルーズ FLI/FLN フランジが付属しています。Nordfab のフランジ付きダクトは、通常、大口径に使用され、気密接続が不可欠な高圧産業用換気システムで使用されます。

フランジタイプ FLI
亜鉛メッキ鋼構造
Ø 125-750(鋼板厚0.90 mm)およびØ 800-1000(鋼板厚1.25 mm)のサイズがあります。

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    125Galv0,902,58210003635‍
    140Galv0,902,648210003636‍
    150Galv0,902,748210003637‍
    160Galv0,902,838210003638‍
    180Galv0,903,028210003639‍
    200Galv0,903,228210003640‍
    225Galv0,903,488210003641‍
    250Galv0,903,748210003642‍
    300Galv0,904,278210003643‍
    315Galv0,904,478210003644‍
    350Galv0,904,898210003645‍
    400Galv0,905,518210003646‍
    450Galv0,906,188210003647‍
    500Galv0,906,888210003648‍
    550Galv0,907,618210003649‍
    600Galv0,908,388210003650‍
    630Galv0,908,878210003651‍
    650Galv0,909,188210003652‍
    700Galv0,9010,038210003653‍
    750Galv0,9010,918210003654‍
    800Galv1,2511,828210003655‍
    850Galv1,2512,768210003656‍
    900Galv1,2513,748210003657‍
    950Galv1,2514,758210003658‍
    1000Galv1,2515,818210003634‍
技術仕様
  • Unique refen-flanged-weather-cowl-fli
  • コレクションセットFlanged Ducting
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
類似製品