製品の公開
FLI Duct, L=1m
Nordfab Ducting

FLI Duct, L=1m

Google翻訳”,

FBダクトシステムは、さまざまな業界の集塵/プロセス換気システムに使用されています。

FB ダクトには、他のダクト コンポーネントに接続するための 2 つの緩いフランジが両端に付いています。

フランジタイプ FLI
亜鉛メッキ鋼または304SS構造
Ø 080-350(鋼板厚0.7 mm)およびØ 400-1000(鋼板厚0.9 mm)のサイズがあります。

注文例:
ダクト W ガルブ 0.7mm 350FLI L=1m

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm10001,98240020455‍
    100Galv0,7mm10002,38240020459‍
    120Galv0,7mm10002,88240020463‍
    125Galv0,7mm10002,98240020467‍
    140Galv0,7mm10003,28240020471‍
    150Galv0,7mm10003,78240020475‍
    160Galv0,7mm10003,98240020479‍
    180Galv0,7mm10004,48240020483‍
    200Galv0,7mm10004,98240020487‍
    225Galv0,7mm10005,48240020491‍
    250Galv0,7mm100068240020495‍
    300Galv0,7mm10007,28240020499‍
    315Galv0,7mm100088240020503‍
    350Galv0,7mm10009,78240020507‍
    400Galv0,9mm100013,18240020511‍
    450Galv0,9mm100014,68240020515‍
    500Galv0,9mm100016,28240020518‍
    550Galv0,9mm100017,88240020521‍
    560Galv0,9mm100018,18240020524‍
    600Galv0,9mm100019,48240020527‍
    630Galv0,9mm100020,48240020530‍
    650Galv0,9mm1000218240020533‍
    700Galv0,9mm100022,68240020536‍
    710Galv0,9mm100025,98240020539‍
    750Galv0,9mm100026,88240020542‍
    800Galv0,9mm100028,68240020545‍
    850Galv0,9mm100030,38240020548‍
    900Galv0,9mm100032,18240020551‍
    950Galv0,9mm100033,88240020554‍
    1000Galv0,9mm100035,68240020557‍
    160304SS2mm100098240020843‍
    180304SS2mm100010,28240020846‍
    200304SS2mm100011,38240020849‍
    225304SS2mm100012,68240020852‍
    250304SS2mm1000148240020855‍
    300304SS2mm100016,88240020858‍
    315304SS2mm1000188240020861‍
    350304SS2mm100020,98240020864‍
    400304SS2mm100023,98240020867‍
    450304SS2mm100026,88240020870‍
    500304SS2mm100029,88240020873‍
    550304SS2mm100032,78240020876‍
    600304SS2mm100035,78240020879‍
    630304SS2mm100037,48240020882‍
    650304SS2mm100038,68240020885‍
    700304SS2mm100041,68240020888‍
    750304SS2mm100047,28240020891‍
    800304SS2mm100050,38240020894‍
    850304SS2mm100053,48240020897‍
    900304SS2mm100056,58240020900‍
    950304SS2mm100059,68240020903‍
    1000304SS2mm100062,78240020906‍
技術仕様
  • Unique refen-fli-duct-l-1m
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションDuct & Clips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア