製品の公開
High Vacuum Bend
Nordfab Ducting

High Vacuum Bend

Google翻訳”,

高真空システムの曲げは、90° および 45° の角度で利用できます。
亜鉛メッキ鋼、304SS、または 316SS 構造。

「高真空」という用語は、煙、ほこり、その他の粒子を捕らえ、輸送し、ろ過するために使用される高真空と低気流を指します。

当社のソリューションには以下が含まれます。
• 溶接トーチからの煙の除去
• 市場のほとんどのハンドヘルドマシンに適合するマニホールドの範囲により、ハンドヘルド研削盤から直接研削粉塵を排出します。
• 豊富なアクセサリで床や機械などの清掃
• 重量があり研磨性がある可能性のある大量の材料の輸送

注文例:
曲げ HV ガルブ 1.5mm 63RO 90度

仕様
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    509085Galv1,5mm0,5540130790‍
    504585Galv1,5mm0,5040130840‍
    6390100Galv1,5mm0,5540130780‍
    6345100Galv1,5mm0,3440134100‍
    7690170Galv1,5mm1,3040134020‍
    7645170Galv1,5mm0,8040134030‍
    10290200Galv2mm2,0040131070‍
    10245200Galv2mm1,7540131080‍
    12790170Galv2mm3,5040134000‍
    12745170Galv2mm2,1040134010‍
    15290225Galv2mm7,6140130750‍
    15245225Galv2mm4,9040134340‍
    20390300Galv2mm4,7440134251‍
    20345300Galv2mm2,3640134249‍
    50900304SS1,5mm0,558210005109‍
    50450304SS1,5mm0,508210005108‍
    63900304SS1,5mm0,558210005111‍
    63450304SS1,5mm0,508210005110‍
    76900304SS1,5mm1,308210005113‍
    76450304SS1,5mm0,808210005112‍
    102900304SS2mm2,008210005115‍
    102450304SS2mm1,758210005114‍
    127900304SS2mm3,518210005117‍
    127450304SS2mm2,108210005116‍
    50900316SS1,2mm0,268210005018‍
    50450316SS1,2mm0,158210005012‍
    63900316SS1,6mm0,588210005019‍
    63450316SS1,6mm0,338210005013‍
    76900316SS1,6mm0,718210005020‍
    76450316SS1,6mm0,48210005014‍
    102900316SS2mm1,68210005021‍
    102450316SS2mm0,788210005015‍
    129900316SS2mm1,98210005022‍
    129450316SS2mm1,108210005016‍
    154900316SS2mm2,28210005023‍
    154450316SS2mm2,28210005017‍
技術仕様
  • Unique refen-hv-bend
  • コレクションセットHigh Vacuum
  • コレクションBends
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア