製品の公開
High Vacuum Pipe Coupling
Nordfab Ducting

High Vacuum Pipe Coupling

Google翻訳”,

パイプ同士を接合するために使用されます。
ゴムは導電性があります。

「高真空」という用語は、煙、ほこり、その他の粒子を捕らえ、輸送し、ろ過するために使用される高真空と低気流を指します。

当社のソリューションには以下が含まれます。
• 溶接トーチからの煙の除去
• 市場のほとんどのハンドヘルドマシンに適合するマニホールドの範囲により、ハンドヘルド研削盤から直接研削粉塵を排出します。
• 豊富なアクセサリで床や機械などの清掃
• 重量があり研磨性がある可能性のある大量の材料の輸送

注文例:
パイプカップリング ガルブ 50mm

仕様
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv0,5043884001‍
    63Galv0,1540139350‍
    76Galv0,1540139420‍
    102Galv0,1540139370‍
    127Galv0,2040139410‍
    152Galv0,2540139360‍
    203Galv0,3540139400‍
    51304SS0,128210002213‍
    63304SS0,158210002193‍
    76304SS0,158210002194‍
    102304SS0,158210002195‍
    127304SS0,28210002196‍
    152304SS0,258210002197‍
    203304SS0,358210002198‍
    51316SS0,128210005058‍
    63316SS0,158210005059‍
    76316SS0,158210005060‍
    102316SS0,158210005061‍
    127316SS0,28210005062‍
    152316SS0,258210005063‍
    203316SS0,358210005064‍
技術仕様
  • Unique refen-hv-pipe-coupling
  • コレクションセットHigh Vacuum
  • コレクションDuct & Clips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-30
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア