製品の公開
HV SBBB Automatic Damper
Nordfab Ducting

HV SBBB Automatic Damper

Google翻訳”,

SBBB は、迅速かつしっかりと閉じるための円形の圧縮空気駆動自動スライドダンパーです。ダンパーは自動的に開閉するため、抽出は常に接続部、抽出ポイント、または現在動作中の機械に集中します。これにより抽出力が最大化され、エネルギー消費も少なくなります。

• ダンパーは清潔で乾燥した圧縮空気に接続する必要があります
• 作動圧力 5~8 bar
• 最高温度80°C
• 電圧: 230V AC (24-48-110V AC および DC 用コイルはオプション)

注文例:
ダンパー自動 SBBB Galv 102RO 230VAC

仕様
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    50Galv24 VDC1,908210004696‍
    50Galv24 VAC1,908210004692‍
    50Galv230 VAC1,908210004688‍
    50Galv24 VDC Ex1,908210004700‍
    50Galv120 VAC1,908210004684‍
    63Galv24 VAC2,108210004693‍
    63Galv230 VAC2,108210004689‍
    63Galv120 VAC2,108210004685‍
    63Galv24 VDC Ex2,108210004701‍
    63Galv24 VDC2,108210004697‍
    76Galv24 VAC2,468210004694‍
    76Galv230 VAC2,468210004690‍
    76Galv120 VAC2,468210004686‍
    76Galv24 VDC2,468210004698‍
    76Galv24 VDC Ex2,468210004702‍
    102Galv120 VAC3,708210004687‍
    102Galv24 VDC Ex3,708210004703‍
    102Galv24 VAC3,708210004695‍
    102Galv230 VAC3,708210004691‍
    102Galv24 VDC3,708210004699‍
技術仕様
  • Unique refen-hv-sbbb-automatic-damper
  • コレクションセットHigh Vacuum
  • コレクションDampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア