製品の公開
Nordfab In-Line Spark Trap
Nordfab Ducting

Nordfab In-Line Spark Trap

Google翻訳”,

• 集塵システムの補完的な火災予防

• シンプルで経済的な防火対策

• 素早く簡単に設置、清掃可能

• 集塵システムの一部としてダクト内に設置された Nordfab インライン スパーク トラップは、ダクトを通じてサイクロンやコレクターに到達する可能性のある火花の数を減らすことで、サイクロンやコレクターでの火災の可能性を大幅に低減します。

• スパークトラップの効果は、層流を乱して火花を冷却し、サイクロン/コレクターに入る前に消火するという単純な原理に基づいています。可動部品はなく、動作に電力は必要ありません。

• QuickFit® クリップ式ダクトはリベット、ネジ、溶接が不要で、ダクトの取り付けや交換にかかる時間を大幅に短縮します。Nordfab インライン スパーク トラップは、QuickFit ダクト システム、または Nordfab アダプターを使用したその他のダクト システムにすばやく簡単に取り付けることができ、トラップは簡単に取り外して清掃できます。工場技術者による調整やその他の支援は必要ありません。

注文例:
スパークトラップインラインガルブ 0.7mm 400QF

仕様
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv0,7mm4662,808210001264‍
    125Galv0,7mm5043,208210001265‍
    160Galv0,7mm6163,708210001266‍
    200Galv0,7mm6065,008210001267‍
    250Galv0,7mm6065,908210001268‍
    315Galv0,7mm6766,808210001269‍
    400Galv0,7mm7667,308210001270‍
    450Galv0,9mm82615,008210001271‍
    500Galv0,9mm92621,008210001272‍
    560Galv0,9mm102626,008210001273‍
    630Galv0,9mm108633,008210001274‍
    710Galv0,9mm118639,008210001275‍
    100304SS0,7mm4662,808210001252‍
    125304SS0,7mm5043,208210001253‍
    160304SS0,7mm5463,708210001254‍
    200304SS0,7mm6065,008210001255‍
    250304SS0,7mm6065,908210001256‍
    315304SS0,7mm6766,808210001257‍
    400304SS0,7mm7667,308210001258‍
    450304SS0,7mm82615,008210001259‍
    500304SS0,7mm92621,008210001260‍
    560304SS0,7mm102626,008210001261‍
    630304SS0,7mm108633,008210001262‍
    710304SS0,7mm118639,008210001263‍
技術仕様
  • Unique refen-nordfab-in-line-spark-trap
  • コレクションセットQF Ducting
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルStainless steel 304
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア