製品を公開する
QF Cut-In Branch 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Cut-In Branch 30 Degree

Google翻訳,

QF カットインは、集塵システムの QF ダクト ラインで、メイン ダクト ラインに分岐するために使用されます。

90ºカットインも可能。
ご注文の際は、ØA、メインを指定してください。

L = ( ØB / 2 ) + 58
ØBはメイン以下である必要があります

注文例:
ガルバノカット 0.7mm 125メイン 80QF 30度

亜鉛メッキ鋼または 304SS ステンレス鋼からお選びいただけます。

技術仕様
  • 固有参照番号en-qf-cut-in-30
  • 製品ファミリQF Ducting
  • 製品グループBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-07
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 副素材Stainless steel 304
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア